JAJSPC8D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VIN (起動後の入力電圧範囲) | 3 | 36 | V | ||
| 出力電圧 | 出力調整範囲 (1) | 1 | 15 | V | ||
| 出力電流 | TPSM33625 IOUT(2) | 0 | 2.5 | A | ||
| 出力電流 | TPSM33615 IOUT(2) | 0 | 1.5 | A | ||
| 周波数 | SYNC によって設定される FSW | 200 | 2500 | kHz | ||
| 周波数 | RT によって設定される FSW | 200 | 2200 | kHz | ||
| TJ | 動作時の接合部温度 | -40 | 125 | ℃ | ||
| TA | 動作時の周囲温度 | -40 | 105 | ℃ | ||