JAJSPC8C December 2022 – February 2024 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
VIN = 24 V | VOUT = 5 V | 1 MHz (FPWM) |
1.25 A to 2.5 A,1 A/µs |
COUT = 2 × 22 uF (1210,16VDC) |
VIN = 12 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 1 MHz |
VIN = 24 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 500 kHz |
VIN = 24 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 2.2 MHz |
VIN = 24 V | VOUT = 5 V | Fsw = 1 MHz |
Board = TPSM33625EVM (No Filter) | Load = 2.5 A |
VIN = 24 V | VOUT = 5 V | 1 MHz (FPWM) |
0 A to 2.5 A,1 A/µs | COUT = 2 × 22 uF (1210,16VDC) |
VIN = 12 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 500 kHz |
VIN = 12 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 2.2 MHz |
VIN = 24 V | VOUT = 3.3 V | 2 A, 1 MHz |
VIN = 24 V | VOUT = 5 V | Fsw = 1 MHz |
Board = TPSM33625EVM | Load = 2.5 A |