JAJSPC8C December 2022 – February 2024 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
入力電圧 | VIN から GND へ | -0.3 | 40 | V |
SW に対する CBOOT | -0.3 | 5.5 | V | |
RT から GND へ | -0.3 | 5.5 | V | |
EN から GND へ | -0.3 | 40 | V | |
FB から GND へ | -0.3 | 16 | V | |
PG から GND へ | 0 | 20 | V | |
入力電圧 | MODE/SYNC から GND へ | -0.3 | 5.5 | V |
出力電圧 |
VCC から GND へ | -0.3 | 5.5 | V |
SW から GND へ(2) | -0.3 | 40 | V | |
VOUT から GND へ | -0.3 | 16 | V | |
入力電流 | PG | – | 10 | mA |
TJ | 接合部温度 | -40 | 125 | ℃ |
TA | 周辺温度 | -40 | 105 | ℃ |
Tstg | 保管温度 | -55 | 150 | ℃ |