このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPSM6440xx は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応の DC/DC 設計です。このデバイスは、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートし、インターリーブされたスタッカブルな電流モード制御アーキテクチャを使用しているためループ補償が簡単で、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションを行います。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 18A の電流について最大 6 相をサポートできます。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。
TPSM6440xx は出力電圧範囲が 1V~16V で、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を短時間で容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスで磁気部品の選択も不要です。
TPSM6440xx モジュールは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、高精度のイネーブルを持ち、入力電圧 UVLO が可変で、拡散スペクトラムにより EMI 改善を改善できることで、堅牢なパフォーマンスを実現しています。また、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵しているため、信頼性と密度が向上します。このモジュールは、全負荷電流範囲 (FPWM) にわたって一定のスイッチング周波数に設定することも、可変周波数 (PFM) に設定して軽負荷時の効率を高めることもできます。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。
部品番号 (3) | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPSM64406 | RCH (QFN-FCMOD、28) | 6.50mm × 7.0mm |
TPSM64406E | ||
TPSM64404 |
DEVICE | ORDERABLE PART NUMBER | RATED OUTPUT CURRENT | PACKAGE | JUNCTION TEMPERATURE RANGE | |
---|---|---|---|---|---|
TPSM64404 | TPSM64404RCHR | Dual 2 A / 2 A or stackable 4 A | RCH (28) | –40°C to 125°C | |
TPSM64406 | TPSM64406RCHR | Dual 3 A / 3 A or stackable 6 A | RCH (28) | –40°C to 125°C | |
TPSM64406E | TPSM64406EXTRCHR | Dual 3 A / 3 A or stackable 6 A | RCH (28) | –55°C to 125°C |