TPSM64406
- 多用途なデュアル出力電圧またはマルチフェーズ単一出力同期整流降圧モジュール
- MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
- 広い入力電圧範囲:3V~36V
- 出力電圧を 0.8 V~16 V の範囲で調整可能
- 6.5mm × 7.0mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
- 接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 負電圧出力に対応可能
- 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
- 93.5% 以上のピーク効率
- 外部バイアス オプションによる効率向上
- 露出パッドによる熱インピーダンスの低減EVM θJA = 20℃/W。
- シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
- 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
- デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
- CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
- スケーラブルな電源に対応した設計
- 堅牢な設計のための本質的な保護機能
- 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
- 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
- WEBENCH Power Designer により、TPSM64406 を使用するカスタム設計を作成
TPSM64406 は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応 DC/DC 設計です。このデバイスは、インターリーブされたスタッカブルな電流モード制御アーキテクチャを使用して、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートしており、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーション、最大 18A の電流に対して最大 6 相をサポートする出力クロックによる高精度の電流共有を実現します。このモジュールは VIN と VOUT の各ピンをパッケージの角に配置し、入力と出力の各コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。
出力電圧範囲が 1V~16V の TPSM64406 は、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスで磁気部品の選択も不要です。
TPSM64406 モジュールはスペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル、EMI 改善のためのスペクトラム拡散機能など、堅牢な性能を実現するための多くの機能を備えています。また、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵しているため、信頼性と密度が向上します。このモジュールは、全負荷電流範囲 (FPWM) にわたって一定のスイッチング周波数に設定することも、可変周波数 (PFM) に設定して軽負荷時の効率を高めることもできます。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPSM64404/06 3V~36V、低 IQ、電力密度と低 EMI に最適化されたデュアル 2/3A モジュール データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 18日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM64406 4-Phase, 36V, Single 12A Output, Synchronous, Buck Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 4月 5日 | |||
証明書 | TPSM64406EVM-4PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 13日 | ||||
証明書 | TPSM64406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM64406EVM — TPSM64406 の評価基板
TPSM64406 評価基板 (EVM) は、マルチフェーズ単一出力構成で、パワー MOSFET とインダクタを内蔵した複数の TPSM64406 降圧 DC/DC モジュールの機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、単一出力で、最大 12A の負荷電流を供給します。出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗とジャンパを使用して調整可能にすることもできます。
TPSM64406EVM-4PH は、単一のプリント基板を使用して、2 個のデバイスをスタックした場合のフル機能を実証できる設計を採用しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFN-FCMOD (RCH) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点