TPSM64406EVM
TPSM64406 の評価基板
TPSM64406EVM
概要
TPSM64406 評価基板 (EVM) は、マルチフェーズ単一出力構成で、パワー MOSFET とインダクタを内蔵した複数の TPSM64406 降圧 DC/DC モジュールの機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、単一出力で、最大 12A の負荷電流を供給します。出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗とジャンパを使用して調整可能にすることもできます。
TPSM64406EVM-4PH は、単一のプリント基板を使用して、2 個のデバイスをスタックした場合のフル機能を実証できる設計を採用しています。
特長
- 広い入力電圧範囲:6.3V ~ 36V
- 5V と 3.3V のデフォルト出力電圧
- 1MHz のデフォルト スイッチング周波数
- 入力差動 EMI フィルタを搭載し、評価基板 (EVM) の裏面で実施する準拠試験に対応
- 4 相構成
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM64406EVM-4PH — TPSM64406 4 相単一出力の評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価ボード
TPSM64406EVM — TPSM64406 デュアル出力の評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM64406 4-Phase, 36V, Single 12A Output, Synchronous, Buck Module Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 4月 5日 | |||
証明書 | TPSM64406EVM-4PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 13日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM64406EVM 36-V, Dual, 3-A Output, Synchronous, Buck Module | PDF | HTML | 2023年 11月 8日 | |||
証明書 | TPSM64406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 11月 6日 |