TPSM64404

アクティブ

0.8V ~ 16V 出力、デュアル、2A、高密度パワー モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2, 4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features Dual output, EMI Tested, Frequency synchronization, Spread Spectrum, Ultra-low noise Control mode Peak-Current Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2, 4 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Features Dual output, EMI Tested, Frequency synchronization, Spread Spectrum, Ultra-low noise Control mode Peak-Current Duty cycle (max) (%) 99
QFN-FCMOD (RCH) 28 45.5 mm² 6.5 x 7
  • 多用途なデュアル出力電圧またはマルチフェーズ単一出力同期整流降圧モジュール
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 出力電圧を 0.8V~16V の範囲で調整可能
    • 6.5mm × 7.0mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
    • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • 負電圧出力に対応可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 93.5% 以上のピーク効率
    • 外部バイアス オプションによる効率向上
    • 露出パッドによる熱インピーダンスの低減EVM θJA = 20℃/W。
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
    • CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM64406 を使用するカスタム設計を作成
  • 多用途なデュアル出力電圧またはマルチフェーズ単一出力同期整流降圧モジュール
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 出力電圧を 0.8V~16V の範囲で調整可能
    • 6.5mm × 7.0mm × 2mm のオーバーモールド パッケージ
    • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
    • 負電圧出力に対応可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 93.5% 以上のピーク効率
    • 外部バイアス オプションによる効率向上
    • 露出パッドによる熱インピーダンスの低減EVM θJA = 20℃/W。
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
    • CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、TPSM64406 を使用するカスタム設計を作成

TPSM6440xx は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応の DC/DC 設計です。このデバイスは、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートし、インターリーブされたスタッカブルな電流モード制御アーキテクチャを使用しているためループ補償が簡単で、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションを行います。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 18A の電流について最大 6 相をサポートできます。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。

TPSM6440xx は出力電圧範囲が 1V~16V で、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を短時間で容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスで磁気部品の選択も不要です。

TPSM6440xx モジュールは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、高精度のイネーブルを持ち、入力電圧 UVLO が可変で、拡散スペクトラムにより EMI 改善を改善できることで、堅牢なパフォーマンスを実現しています。また、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵しているため、信頼性と密度が向上します。このモジュールは、全負荷電流範囲 (FPWM) にわたって一定のスイッチング周波数に設定することも、可変周波数 (PFM) に設定して軽負荷時の効率を高めることもできます。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。

TPSM6440xx は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応の DC/DC 設計です。このデバイスは、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートし、インターリーブされたスタッカブルな電流モード制御アーキテクチャを使用しているためループ補償が簡単で、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションを行います。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 18A の電流について最大 6 相をサポートできます。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。

TPSM6440xx は出力電圧範囲が 1V~16V で、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を短時間で容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスで磁気部品の選択も不要です。

TPSM6440xx モジュールは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、高精度のイネーブルを持ち、入力電圧 UVLO が可変で、拡散スペクトラムにより EMI 改善を改善できることで、堅牢なパフォーマンスを実現しています。また、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵しているため、信頼性と密度が向上します。このモジュールは、全負荷電流範囲 (FPWM) にわたって一定のスイッチング周波数に設定することも、可変周波数 (PFM) に設定して軽負荷時の効率を高めることもできます。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM6440xx 3V~36V、低 IQ、電力密度と低 EMI に最適化されたデュアル 2/3A モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM64406EVM — TPSM64406 の評価基板

TPSM64406 評価基板 (EVM) は、マルチフェーズ単一出力構成で、パワー MOSFET とインダクタを内蔵した複数の TPSM64406 降圧 DC/DC モジュールの機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、単一出力で、最大 12A の負荷電流を供給します。出力電圧は、固定の 3.3V と 5V に個別にプログラム (設定) することも、外付けの帰還抵抗とジャンパを使用して調整可能にすることもできます。

TPSM64406EVM-4PH は、単一のプリント基板を使用して、2 個のデバイスをスタックした場合のフル機能を実証できる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPSM6440X-DESIGN-CALC TPSM6440X Design Calculator

TPSM6440X power module quickstart design tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPSM64404 0.8V ~ 16V 出力、デュアル、2A、高密度パワー モジュール TPSM64406 高密度、36V、0.8V ~ 16V 出力、デュアル、3A 出力、パワー モジュール TPSM64406E 36V 入力、0.8V ~ 16V 出力、デュアル、3A 出力、パワー モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (RCH) 28 Ultra Librarian