JAJSSK4A December 2023 – June 2024 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
TPSM6440xx は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を拡張 HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V 入力対応の DC/DC 設計です。このデバイスは、デュアル出力または大電流の単一出力をサポートし、インターリーブされたスタッカブルな電流モード制御アーキテクチャを使用しているためループ補償が簡単で、過渡応答が高速で、優れた負荷およびライン レギュレーションを行います。出力クロックによって正確な電流共有を行い、最大 18A の電流について最大 6 相をサポートできます。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きなサーマル パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。
TPSM6440xx は出力電圧範囲が 1V~16V で、小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を短時間で容易に実装できるよう設計されています。このトータル設計を使用すると、外付け部品はわずか 6 個で済み、設計プロセスで磁気部品の選択も不要です。
TPSM6440xx モジュールは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに小型でシンプルな設計となっていますが、高精度のイネーブルを持ち、入力電圧 UVLO が可変で、拡散スペクトラムにより EMI 改善を改善できることで、堅牢なパフォーマンスを実現しています。また、VCC、ブートストラップ、入力コンデンサを内蔵しているため、信頼性と密度が向上します。このモジュールは、全負荷電流範囲 (FPWM) にわたって一定のスイッチング周波数に設定することも、可変周波数 (PFM) に設定して軽負荷時の効率を高めることもできます。シーケンシング、フォルト保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータも内蔵しています。
部品番号 (3) | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPSM64406 | RCH (QFN-FCMOD、28) | 6.50mm × 7.0mm |
TPSM64406E | ||
TPSM64404 |