JAJSSK4B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
CISPR 25 および車載用 EMI 要件への準拠を簡素化するために、いくつかの機能が搭載されています。入力コンデンサのリップル電流と EMI フィルタのサイズを小さくするために、2 相、4 相、または 6 相のスタックで動作するようにデバイスを構成でき、位相数に基づいて、対応する位相シフト インターリーブ動作が可能です。たとえば、4 相構成の場合、90°位相差のあるクロック出力構成は、カスケード接続されたマルチチャネルまたはマルチフェーズ電力段に適しています。スイッチング周波数は最高2.2MHzまで抵抗により設定可能で、外部クロック ソースと同期できるため、ノイズに敏感な用途のビート周波数を除去できます。オプションのスペクトラム拡散変調により、EMI 性能をさらに向上させることができます。
CONFIG 端子は、デュアル出力または単一出力マルチフェーズ動作用にデバイスを設定するために使用します。また、スペクトラム拡散は、さまざまな抵抗値を使ってオンとオフを切り替えることができます。
|
RCONFIG (kΩ) |
モード |
スペクトラム拡散 |
|---|---|---|
|
0 |
デュアル出力 |
なし |
|
9.53 |
2 相 1 次側 |
なし |
|
19.1 |
4 相 1 次側 |
なし |
|
29.4 |
6 相 1 次側 |
なし |
|
41.2 |
セカンダリ |
該当なし |
|
56.2 |
2 相 1 次側 |
あり |
|
73.2 |
4 相 1 次側 |
あり |
|
93.1 |
6 相 1 次側 |
あり |
|
121 |
デュアル出力 |
あり |
単一出力マルチフェーズ動作で構成した場合、VOSNS2 ピンはエラー アンプ (COMP) の出力になり、制御ループを補償するためにこのピンに抵抗とコンデンサが必要です。RC = 11kΩ、CC = 2.2nF は、多くの設計の初期評価に使用できます。抵抗を大きくするとループ ゲインが高くなり、出力コンデンサを大きくする必要があります。容量を小さくすると、デバイスのループ応答が増加し、過渡現象が高速化しますが、クロスオーバー周波数での位相マージンが小さくなる可能性があり、出力キャパシタンスを調整する必要がある場合があります。表 7-2 に、各種出力構成に対するいくつかの設定を示します。
| モード | VOUT1 | VOUT2 | FREQUENCY | COUT (各位相) | CIN + CHF (各位相) | RC | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュアル | 3.3V | 5V | 500kHz | 47 + 22µF | 2 × 10µF + 1 × 100nF | 内部 | 内部 |
| デュアル | 3.3V | 5V | 2100kHz | 2 × 22μF | 1 × 10µF + 1 × 100nF | 内部 | 内部 |
| SINGLE | 3.3V | 3.3V | 500kHz | 47 + 22µF | 2 × 10µF + 1 × 100nF | 11kΩ | 2.2nF |
| SINGLE | 5V | 5V | 2100kHz | 2 × 22μF | 1 × 10µF + 1 × 100nF | 11kΩ | 2.2nF |