JAJSNB5B July 2023 – June 2024 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
TPSM82830x は、内蔵インダクタおよび EMI 低減技術を備えた使いやすい同期整流式降圧 DC/DC モジュール ファミリです。これらのデバイスは DCS-Control トポロジをベースとしており、出力静電容量が小さく、高速過渡応答を実現します。出力電圧は最小 0.5V に設定でき、動作時の接合部温度範囲全体にわたって 1% の高い帰還電圧精度を維持します。MODE ピンにより、省電力モードと強制 PWM モードを選択できます。省電力モードでは、低出力電流時のバッテリ駆動時間が延長され、強制 PWM モードではインダクタの連続導通が維持され、一定のスイッチング周波数でリップルが低減されます。内部のソフトスタート回路によって電圧が上昇し、厳密に制御されてパワー グッド信号によって正しい出力電圧が示されます。これらのデバイスは 100% モードをサポートしています。ヒカップ短絡保護機能と、サーマル シャットダウンの組み合わせにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。このファミリは 3.0mm × 3.0mm × 1.95mm の QFN パッケージと 2.5mm × 2.6mm × 1.95mm の MagPack パッケージで供給されます。
部品番号(3) | 出力電流 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TPSM828301 | 1A | RDS (QFN、9) | 3.0mm × 3.0mm |
TPSM828302 | 2A | ||
TPSM828303 | 3A | ||
TPSM828303 | 3A | VCB (QFN、10)(4) | 2.5mm × 2.6mm |