JAJSNB5C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
入力コンデンサは、コンバータの低インピーダンス エネルギー源であり、安定した動作に役立ちます。降圧コンバータの入力電流は脈動しているので、最良の入力電圧フィルタリングによって入力電圧スパイクを最小限に抑えるために、低 ESR のセラミック入力コンデンサを使用する必要があります。VIN ピンと GND ピンの間に、これらのピンにできる限り近づけて配置します。
ほとんどのアプリケーションでは、より大きい値を使うと入力電流リップルが低減されるため、3µF の最小実効入力容量で十分です。高インピーダンス ソースで動作する場合は、スタートアップ時および負荷過渡時の電圧降下を回避するために、TI は ≥10µF の大きな入力バッファ コンデンサを推奨しています。さらに、デバイスで入力にノイズが発生する場合は、小さなデカップリング コンデンサを使用することもできます。入力電圧フィルタリング改善のためには、入力コンデンサをいくらでも大きくすることができます。
表 8-4 に、推奨コンデンサ一覧を示します。
| 静電容量 (公称値) [µF] | 定格電圧 [V] | 寸法 [mm] | MFR 型番(1) |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 6.3 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | MSASJ168BB7475MTNA01、太陽誘電 |
| 4.7 | 10 | 2.0 × 1.25 × 1.25 | C2012X7R1A475K125AC、TDK |
| 10 | 10 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | GRM188Z71A106KA73#、村田製作所 |