JAJSNB5C July   2023  – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスのオプション
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報 (RDS パッケージ)
    5. 6.5 熱に関する情報 (VCB パッケージ)
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 パルス幅変調 (PWM) 動作
      2. 7.3.2 パワー セーブ モード (PSM) 動作
      3. 7.3.3 スタートアップおよびソフトスタート
      4. 7.3.4 サイクル単位の電流制限の切り替え
      5. 7.3.5 低電圧誤動作防止
      6. 7.3.6 サーマル シャットダウン
      7. 7.3.7 EMI 性能の最適化
      8. 7.3.8 VOUT の精度
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 イネーブル、ディスエーブル、出力放電
      2. 7.4.2 最小デューティ サイクルおよび 100% モード動作
      3. 7.4.3 パワー グッド
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3 入力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 熱に関する注意事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 開発サポート
        1. 9.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

EMI 性能の最適化

TPSM82830x デバイスは、電磁干渉 (EMI) を最小化するための高度な手法を採用しており、厳格な EMI 規格にシンプルに準拠できます。コンデンサをシリコンに直接統合することで、寄生容量が低減し、ループ面積が最小化されるので、主に 450MHz より高い周波数でのノイズ放射を効果的に低減できます。オンチップ コンデンサにより、高周波の AC スイッチング電流とダンピング電圧リンギングに対する低インダクタンスのパスが確保されます。

また、オンチップ コンデンサに加えて、高度なスルーレート制御メカニズムを搭載し、電源電圧を平滑化することで、ゲート ドライバを改善しています。スイッチ ノードの電圧は、鋭いエッジを減らし、電圧オーバーシュートを最小限に抑えるように制御されるため、その結果、EMI が減少します。

TPSM828301 TPSM828302 TPSM828303 放射 EMI 性能 (クラス A およびクラス B 制限での CISPR 11 放射型電磁波テスト)
上記のプロットは、TPSM828303ARDSR と標準的な BOM を使用した評価基板で測定しています。
IOUT = 3A VIN = 5.5V VOUT = 1.8V
図 7-6 放射 EMI 性能 (クラス A およびクラス B 制限での CISPR 11 放射型電磁波テスト)