JAJSNB5C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
この設計例では、表 8-1 に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。
| 設計パラメータ | 数値の例 |
|---|---|
| 入力電圧 | 2.25V ~ 5.5V |
| 出力電圧 | 1.8V |
| 出力リップル電圧 | < 15mV |
この例で使用する部品のリストを 表 8-2 に示します。
| リファレンス | 説明 | 製造元 |
|---|---|---|
| C1 | 4.7µF、セラミックコンデンサ、6.3V、X7R、サイズ 0603、JMK107BB7475KA-T | Taiyo Yuden |
| C2 | 2 × 10µF、セラミックコンデンサ、10V、X7R、サイズ 0603、GRM188Z71A106KA73D | Murata (村田製作所) |
| R1 | 出力電圧に応じて、523kΩ 1/16W、1%、サイズ 0402 (1.8Vの場合) | 標準 |
| R2 | 200kΩ、チップ抵抗、1/16 W、1%、サイズ 0402 | 標準 |
| R3 | 100kΩ、チップ抵抗、1/16 W、1%、サイズ 0402 | 標準 |