JAJSNB5C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
TPSM82830x は、1A、2A、3A バージョンの低電圧降圧 モジュール ファミリです。これらのデバイスは、中出力電流および大出力電流時のパルス幅変調 (PWM) から、低出力電流時にパルス周波数変調 (PFM) へシームレスに遷移する DCS-Control 方式を使用しています。PWM 動作中、デバイスは 2MHz でスイッチングします。PFM 動作中は、スイッチング周波数は負荷電流に応じて変化し、負荷電流が減少すると減少します。可能な限り低い出力電圧リップル、または一定のスイッチング周波数を必要とするアプリケーションでは、MODE ピンに High ロジック レベルを印加すると、あらゆる負荷条件において PWM が使用されます (低出力電流時の効率が低下します)。外部抵抗デバイダを使用して、出力電圧を 0.5V ~ 4.5V の範囲で設定し、公称スイッチング周波数は入力電圧範囲全体にわたって制御された変動を持つ 2MHz です。
ヒカップ保護とラッチオフ保護の両方の動作をサポートするデバイス バリアントがあります。
TPSM82830x デバイスには、このシリーズの従来のデバイスに比べて 2 つの大きな利点があります。PFM および PWM モードの両方で高速コンパレータを使用することで過渡性能が大幅に向上し、最適化されたゲート ドライバとオンチップ デカップリング コンデンサによって EMI が低減されます。
VCB パッケージ バージョンは MagPack 技術を使用し、最高性能のパワー モジュール設計を実現します。テキサス インスツルメンツ独自の磁気統合 MagPack パッケージング技術を活用したこれらのパワーモジュールは、業界をリードする電力密度、高効率、優れた熱性能、使いやすさ、および EMI エミッションの低減を実現します。