JAJSNB5C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
TPSM82830x の DCS-Control 方式では、小さいセラミック コンデンサを使用できます。出力電圧リップルが最も少ないので、ESR 値の低いセラミック コンデンサが推奨されます。高い周波数まで低抵抗を維持し、温度による静電容量の変動を小さくするために、TI は X7R または X5R 誘電体を使うことを推奨しています。軽負荷電流時には、コンバータはパワー セーブモードで動作し、出力電圧リップルは出力コンデンサの値に依存します。大きい出力コンデンサを使用すれば、出力電圧リップルを低減できます。DC バイアスで容量がディレーティングされることを考慮して、場合に推奨される最小実効出力容量は 12µF です。推奨される標準的な出力コンデンサ値は、X5R または X7R 誘電体を使用した 2 × 10µF または 1 × 22µF です。表 8-4
| 静電容量 (公称値) [µF] | 定格電圧 [V] | 寸法 [mm] | MFR 型番(1) |
|---|---|---|---|
| 10 | 6.3 | 2.0 × 1.5 × 1.25 | MSASJ21GAB7106MTNA01、太陽誘電 |
| 10 | 10 | 2.0 × 1.25 × 1.25 | C2012X7R1A106K125AC、TDK |
| 10 | 10 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | GRM188Z71A106KA73#、村田製作所 |
| 10 | 10 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | C1608X5R1A106K080AC、TDK |
| 22 | 10 | 2.0 × 1.25 × 1.25 | GRM21BZ71A226ME15#、村田製作所 |
| 22 | 10 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | C1608X5R1A226M080AC、TDK |