JAJSP69 November 2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512
PRODUCTION DATA
TA = 25°C, VIN = 5 V, VOUT = 1.8 V, 1.8 MHz, PWM mode, BOM = Table 7-1 unless otherwise noted.
VOUT = 3.3 V | PFM | TA = 25°C |
VOUT = 2.5 V | PFM | TA = 25°C |
VOUT = 1.8 V | PFM | TA = 25°C |
VOUT = 1.2 V | PFM | TA = 25°C |
VOUT = 0.6 V | TA = 25°C |
PFM Mode | TA = 25°C |
PFM Mode | TA = 25°C |
VOUT = 0.6 V | PWM | TA = 25°C |
VIN = 3.3 V | IOUT = 0.2 A to 1.8 A |
VOUT = 3.3 V | PWM | TA = 25°C |
VIN = 5.0 V | IOUT = 0.2 A to 1.8 A |
VOUT = 0.6 V | PWM | TA = 25 °C |
IOUT = 0.2 A | VIN = 3.3 V | BW = 20 MHz |
VOUT = 3.3 V | PWM | TA = 25 °C |
IOUT = 0.2 A | VIN = 5.0 V | BW = 20 MHz |
VOUT = 0.6 V | PWM/PFM | TA = 25°C |
IOUT = 2 A | VIN = 3.3 V | CSS = 4.7 nF |
VOUT = 1.8 V | PWM | TA = 25°C |
IOUT = 2 A | VIN = 6 V | measured on TPSM828512EVM |
VOUT = 3.3 V | PWM | TA = 25°C |
VOUT = 2.5 V | PWM | TA = 25°C |
VOUT = 1.8 V | PWM | TA = 25°C |
VOUT = 1.2 V | PWM | TA = 25°C |
VOUT = 0.6 V | TA = 25°C |
PWM Mode | TA = 25°C |
PWM Mode | TA = 25°C |
VOUT = 0.6 V |
PFM |
TA = 25°C |
VIN = 3.3 V | IOUT = 0.2 A to 1.8 A |
VOUT = 3.3 V |
PFM |
TA = 25°C |
VIN = 5.0 V | IOUT = 0.2 A to 1.8 A |
VOUT = 0.6 V | PFM | TA = 25°C |
IOUT = 0.2 A | VIN = 3.3 V | BW = 20 MHz |
VOUT = 3.3 V | PFM | TA = 25°C |
IOUT = 0.2 A | VIN = 5.0 V | BW = 20 MHz |
VOUT = 1.2 V | PWM | TA = 25°C |
IOUT = 2 A | VIN = 6 V | measured on TPSM828512EVM |
VOUT = 3.3 V | PWM | TA = 25°C |
IOUT = 2 A | VIN = 6 V | measured on TPSM828512EVM |