JAJSP69 November 2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPSM82851x はピン互換で 0.5A、1A、2A の高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは固定周波数のピーク電流モード制御トポロジに基づいており、高い電力密度と使いやすさが要件である、電気通信、テストと測定、医療用アプリケーションに使用できます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz から 4MHz までの範囲の外部クロックに同期することもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM82851x は負荷が軽いとき自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM82851x は PWM モードで 1% の帰還電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
部品番号 (2) | 出力電流 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TPSM828510 | 0.5A | RDY (QFN、9) |
2.7mm × 3.0mm × 2.0mm |
TPSM828511 | 1A | ||
TPSM828512 | 2A |