JAJSP69 November 2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512
PRODUCTION DATA
TPSM82851x はピン互換で 0.5A、1A、2A の高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは固定周波数のピーク電流モード制御トポロジに基づいており、高い電力密度と使いやすさが要件である、電気通信、テストと測定、医療用アプリケーションに使用できます。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 2A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は内部で 2.25MHz に固定されており、1.8MHz から 4MHz までの範囲の外部クロックに同期することもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM82851x は負荷が軽いとき自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。TPSM82851x は PWM モードで 1% の帰還電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計に役立ちます。SS/TR ピンを使用して、スタートアップ時間を設定したり、出力電圧が外部ソースに追従するよう設定したりできます。この特長によって、各種の電源レールの外部シーケンシングが可能で、スタートアップ時の突入電流が制限されます。
部品番号 (2) | 出力電流 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|---|
TPSM828510 | 0.5A | RDY (QFN、9) |
2.7mm × 3.0mm × 2.0mm |
TPSM828511 | 1A | ||
TPSM828512 | 2A |