JAJSTA1 August 2024 TPSM8287A12M , TPSM8287A15M
PRODUCTION DATA
TPSM8287A1xM は、差動リモート センシングと I2C インターフェイスを搭載したピン互換の降圧 DC/DC パワー モジュールのファミリです。この電源モジュールには同期整流降圧コンバータ、インダクタ、入力コンデンサが組み込まれているため、設計の簡素化、外付け部品の低減、PCB 面積の削減が可能です。薄く小型に設計されているので、標準的な表面実装機による組み立てが可能です。TPSM8287A1xM ファミリは、高速過渡をサポートする拡張制御方式を実装しています。TPSM8287A1xM は、固定周波数モードまたはパワー セーブ モードで動作可能です。リモート センシング機能により、ポイント オブ ロードでの電圧レギュレーションが最適化され、デバイスは温度範囲全体にわたって ±1.0% の DC 電圧精度を達成します。これらのデバイスをスタック モードまたは並列モードで動作させることで、大出力電流を供給することや、電力散逸を複数のデバイスに分散することが可能です。I2C 互換インターフェイスにより、複数の制御、監視、警告機能を備えています。VSETx ピンによりスタートアップ電圧を選択できるため、アクティブな I2C 通信がなくても起動できます。
部品番号(1) | 電流定格 | パッケージ(2) | パッケージの高さ |
---|---|---|---|
TPSM8287A12BAM | 12A | RDV (B0QFN、39) | 1.8mm |
TPSM8287A12BBM | 12A | ||
TPSM8287A15BAM | 15A | RDW (B3QFN、39) | 4.0mm |
TPSM8287A15BBM | 15A |