JAJSTA1 August 2024 TPSM8287A12M , TPSM8287A15M
PRODUCTION DATA
VIN = 5.0V, VOUT = 0.9V, TA = 25°C, BOM = Table 9-3, unless otherwise noted.
VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz |
FPWM |
VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz |
FPWM |
VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz |
FPWM |
VIN = 2.7V | FSW = 1.5MHz |
FPWM |
VIN = 3.3V | FSW = 1.5MHz |
FPWM |
VIN = 5.0V | FSW = 1.5MHz |
FPWM |
VIN = 2.7V |
TJ = 25°C |
FPWM |
VIN = 3.3V |
TJ = 25°C |
FPWM |
VIN = 5.0V |
TJ = 25°C |
FPWM |
Vout = 0.9V |
Iout = 1A → 9A → 1A |
Vout = 0.9V | IOUT = 1A |
VIN = 3.3V | VOUT = 0.75V | IOUT = 6A |
IOUT = 10A |
VOUT = 0.9V | f(SYNC) = 1.8MHz |
VIN = 3.3V |
VOUT = 3.3V |
Load = 7.5Ω |
RΘJA = 19.5°C/W |
nat. convection |
TJ,max = 125°C |
RΘJA = 19.5°C/W | nat. convection | TJ,max = 125°C |
RΘJA = 20.0°C/W | nat. convection | TJ,max = 125°C |
RΘJA = 20.0°C/W | nat. convection | TJ,max = 125°C |
VIN = 2.7V |
FSW = 2.25MHz |
FPWM |
VIN = 3.3V | FSW = 2.25MHz |
FPWM |
VIN = 5.0V | FSW = 2.25MHz |
FPWM |
VIN = 2.7V | FSW = 2.25MHz |
FPWM |
VIN = 3.3V | FSW = 2.25MHz |
FPWM |
VIN = 5.0V | FSW = 2.25MHz |
FPWM |
VIN = 2.7V |
IOUT = 6A |
FPWM |
VIN = 3.3V |
IOUT =6A |
FPWM |
VIN = 5.0V |
IOUT = 6A |
FPWM |
Vout = 0.9V | IOUT = 2A |
Vout = 0.9V | IOUT = 100mA |
IOUT = 1A |
f(SYNC) = 2MHz |
IOUT = 10A |
VOUT = 0.9V | f(SYNC) = 2 to 2.5MHz (random) |
VOUT = 0.75V |
VOUT = 3.3V | Load = 7.5Ω |
RΘJA = 19.5°C/W |
nat. convection |
TJ,max = 125°C |
RΘJA = 19.5°C/W | nat. convection | TJ,max = 125°C |
RΘJA = 20.0°C/W | nat. convection | TJ,max = 125°C |
RΘJA = 20.0°C/W | nat. convection | TJ,max = 125°C |