JAJSP14F August 1995 – August 2022 UC1823A , UC1825A , UC2823A , UC2823B , UC2825A , UC2825B , UC3823A , UC3823B , UC3825A , UC3825B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
UC3823A と UC3823B、UC3825A と UC3825B ファミリの PWM コントローラは、標準の UC3823 と UC3825 ファミリの改良版です。いくつかの回路ブロックで性能が強化されています。エラー・アンプのゲイン帯域幅積は 12MHz、入力オフセット電圧は 2mV です。電流制限スレッショルドは、公差 5% が保証されています。発振器の放電電流は 10mA で規定されており、正確なデッドタイム制御が可能です。周波数精度が 6% に向上しています。スタートアップ時の消費電流は標準値 100μA で、オフライン・アプリケーションに最適です。出力ドライバは、スタートアップの電流仕様を増やすことなく UVLO 時に電流をアクティブにシンクするよう再設計されています。さらに、各出力は遷移中に 2A のピーク電流を供給できます。
このファミリでは、機能の改善も実装されています。UC3825 のシャットダウン・コンパレータは、スレッショルドが 1.2V の高速過電流コンパレータになりました。この過電流コンパレータはラッチをセットし、これによって再起動が許可される前にソフト・スタート・コンデンサが完全に放電されることを保証します。フォルト・ラッチがセットされている間、出力は Low 状態になります。連続的に障害が発生した場合、ソフト・スタート・コンデンサは放電前に完全に充電され、フォルトの頻度が設計されたソフト・スタート期間を超えないことを保証します。UC3825 の CLOCK ピンは CLK/LEB に変更されました。このピンは、クロック出力とリーディング・エッジ・ブランキング調整の機能を組み合わせたもので、簡単に接続できるようバッファされています。
UC3825A と UC3825B は、UC3825 と同じピン構成で、デュアル交互出力が搭載されています。UC3823A と UC3823B の出力は位相で動作し、デューティ・サイクルは 0 から 100% 未満です。UC3823A と UC3823B のピン構成は UC3823 と同じですが、ピン 11 は電流制限コンパレータへのリファレンス電圧ピンではなく、出力ピンになりました。A バージョンの部品の UVLO スレッショルドは、元の UC3823 および UC3825 と同じです。B バージョンの UVLO スレッショルドは 16V と 10V で、オフライン・アプリケーションでの使いやすさを意図しています。
詳細な技術情報とアプリケーション情報については、アプリケーション・ノート「UC3823A、B および UC3825A、B 拡張世代の PWM コントローラ」(SLUA125) を参照してください。