UC3825B
16V/10V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、30V、2A、ダブルエンド対応 1MHz PWM (パルス幅変調) コントローラ
データシート
UC3825B
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 高速 PWM コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 9月 27日 |
アプリケーション・ノート | U-110 1.5 Mhz Current Mode IC Controlled 50-Watt Power Supply | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-128 The UC3823A,B and UC3825A,B Enhanced Generation of PWM Controllers | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点