ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UC1823A

アクティブ

高速 PWM コントローラ

製品詳細

Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Military Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 85
Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Rating Military Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 85
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TL494 アクティブ 40V、0.2A、300kHz PWM コントローラ Supports push-pull topology

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高速 PWM コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 9月 27日
* SMD UC1823A SMD 5962-89905 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート U-128 The UC3823A,B and UC3825A,B Enhanced Generation of PWM Controllers 1999年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 16 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ