JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リファレンス・セクション | |||||||
VVREF | リファレンス電圧 | IVREF = 1mA、TJ = 25℃ | UC184x および UC284x | 4.95 | 5 | 5.05 | V |
UC384x | 4.9 | 5 | 5.1 | ||||
ライン・レギュレーション | 12 ≦ VCC ≦ 25V | 6 | 20 | mV | |||
負荷レギュレーション | 1 ≦ IVREF ≦ 20mA | 6 | 25 | mV | |||
温度安定性 | (1)(3) を参照 | 0.2 | 0.4 | mV/℃ | |||
総出力変動 | ライン、負荷、温度 (1) | UC184x および UC284x | 4.9 | 5.1 | V | ||
UC384x | 4.82 | 5.18 | |||||
出力ノイズ電圧 | 10Hz ≦ fOSC ≦ 10kHz、(1) TJ = 25℃ | 50 | μV | ||||
長期的安定性 | TA = 125℃、1000 時間 (1) | 5 | 25 | mV | |||
出力短絡 | -30 | -100 | -180 | mA | |||
発振器セクション | |||||||
fOSC | 初期精度 | TJ = 25℃(5) | 47 | 52 | 57 | kHz | |
電圧安定性 | 12 ≦ VCC ≦ 25V | 0.2% | 1% | ||||
温度安定性 | TMIN ≦ TA ≦ TMAX (1) | 5% | |||||
VRT/CT | 振幅 | ピーク・ツー・ピーク (1) | 1.7 | V | |||
エラー・アンプ・セクション | |||||||
VVFB | 入力電圧 | VCOMP = 2.5V | UC184x および UC284x | 2.45 | 2.5 | 2.55 | V |
UC384x | 2.42 | 2.5 | 2.58 | ||||
IVFB | 入力バイアス電流 | UC184x および UC284x | -1 | μA | |||
UC384x | -2 | ||||||
AVOL | 2 ≦ VCOMP ≦ 4V | 65 | 90 | dB | |||
ユニティ・ゲイン帯域幅 | TJ = 25℃ (1) | 0.7 | 1 | MHz | |||
PSRR | 電源電圧除去比 | 12 ≦ VCC ≦ 25V | 60 | 70 | dB | ||
I(snk) | COMP シンク電流 | VVFB = 2.7V、VCOMP = 1.1V | 2 | 6 | mA | ||
I(src) | COMP ソース電流 | VVFB = 2.3V、VCOMP = 5V | -0.5 | -0.8 | |||
VCOMP High | High レベル出力電圧 | VVFB = 2.3V、RL = 15kΩ を COMP からグランドに接続 | 5 | 6 | V | ||
VCOMP Low | Low レベル出力電圧 | VVFB = 2.7V、RL = 15kΩ を COMP から VREF に接続 | 0.7 | 1.1 | |||
電流検出セクション | |||||||
ACS | ゲイン | (4) (6) を参照 | 2.85 | 3 | 3.15 | V/V | |
VISENSE | 最大入力信号 | VCOMP = 5V (4) | 0.9 | 1 | 1.1 | V | |
PSRR | 電源電圧除去比 | 12V ≦ VVCC ≦ 25V (1) (4) | 70 | dB | |||
IISENSE | 入力バイアス電流 | -2 | -10 | μA | |||
tDLY | 出力の遅延 | VISENSE が 0V から 2V に変化 (1) | 150 | 300 | ns | ||
出力セクション | |||||||
VOUT Low | Low レベルの出力電圧 | ISINK = 20mA | 0.1 | 0.4 | V | ||
ISINK = 200mA | 1.5 | 2.2 | |||||
VOUT High | High レベル出力電圧 | ISOURCE = 20mA | 13 | 13.5 | V | ||
ISOURCE = 200mA | 12 | 13.5 | |||||
tRISE | 立ち上がり時間 (1) | COUTPUT = 1nF、TJ = 25℃ | 50 | 150 | ns | ||
tFALL | 立ち下がり時間 (1) | COUTPUT = 1nF、TJ = 25℃ | 50 | 150 | ns | ||
低電圧誤動作防止 (UVLO) | |||||||
VCCON | イネーブル・スレッショルド | UC1842/4 および UC2842/4 | 15 | 16 | 17 | V | |
UC3842/4 | 14.5 | 16 | 17.5 | ||||
UCx843/5 | 7.8 | 8.4 | 9 | ||||
VCCOFF | UVLO オフのスレッショルド | UC1842/4 および UC2842/4 | 9 | 10 | 11 | V | |
UC3842/4 | 8.5 | 10 | 11.5 | ||||
UCx843/5 | 7 | 7.6 | 8.2 | ||||
PWM | |||||||
DMAX | 最大デューティ・サイクル | UCx842/3 | 95% | 97% | 100% | ||
UC1844/5 および UC2844/5 | 46% | 48% | 50% | ||||
UC3844/5 | 47% | 48% | 50% | ||||
DMIN | 最小デューティ・サイクル | 0% | |||||
総スタンバイ電流 | |||||||
IVCC | スタートアップ電流 | 0.5 | 1 | mA | |||
IVCC | 動作電源電流 | VVFB = VISENSE= 0V | 11 | 17 | |||
VCC ツェナー電圧 | IVCC = 25mA | 30 | 34 | V |