JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
内部発振器は、タイミング・コンデンサ (CCT) とタイミング抵抗 (RRT) を使用して、発振器の周波数と最大デューティ・サイクルをプログラムします。動作周波数は、Topic Link Label9.2.3 の曲線に基づいてプログラムできます。これらのグラフでは、タイミング・コンデンサを選択すると、タイミング抵抗を見つけることができます。タイミング・コンデンサには温度係数がフラットなものを選択してください。ほとんどの COG や NPO タイプのコンデンサは、この条件を満たします。このコンバータでは、RRT と CCT が 110kHz のスイッチングで動作するよう、15.4kΩ と 1000pF が選択されています。