JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
ユニバーサル AC 入力から 12V の出力電圧で 48W を供給できるオフライン・フライバック・コンバータの標準的な性能要件を、表 8-1 に示します。この設計では、連続電流モード PWM コンバータでピーク 1 次電流制御を使用します。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 入力電圧 | 85 | 115/230 | 265 | VRMS | |
fLINE | ライン周波数 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
VOUT | 出力電圧 | IOUT(min) ≦ IOUT ≦ IOUT(max) | 11.75 | 12 | 12.25 | V |
VRIPPLE | 出力リップル電圧 | IOUT(min) ≦ IOUT ≦ IOUT(max) | 100 | mVpp | ||
IOUT | 出力電流 | 0 | 4 | A | ||
fSW | スイッチング周波数 | 100 | kHz | |||
η | 効率 | 85% |