JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
PWM コントローラ (図 7-10 を参照) は、ISENSE の電圧を 1V 以上に上げるか、COMP 端子をグランドよりダイオード電圧降下 2 つ分上の 1V より下にプルするかの、2 つの方法でシャットダウンできます。いずれの方法でも、PWM コンパレータの出力は High になります (図 7-10 を参照)。PWM ラッチはリセット・ドミナントなので、COMP 端子または ISENSE 端子のシャットダウン状態が解消されて、その次のクロックサイクルまで、出力は Low に維持されます。1 つの例として、SCR を追加し、VCC を低い UVLO スレッショルド未満にサイクルしてリセットを行うと、外部でラッチされるシャットダウンを実現できます。この時点でリファレンス電圧はオフになり、SCR をリセットできます。