JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
バルク容量は、並列に接続された 1 個以上のコンデンサから構成され、多くの場合は、差動モードの伝導ノイズを抑制するために、コンデンサ間にインダクタンスを配置します。入力コンデンサの値によって、最小バルク電圧が設定されます。最小の入力容量を使用してバルク電圧を低く設定すると、ピークの 1 次側電流が大きくなり、MOSFET スイッチ、トランス、および出力コンデンサのストレスが増加します。大きな入力コンデンサを使用してバルク電圧を高く設定すると、入力ソースからのピーク電流が大きくなり、コンデンサ自体が物理的に大きくなります。サイズと部品のストレスを調整すると、許容される最小入力電圧が決定されます。1 次側バルク容量の必要な合計値 CIN は、コンバータの電力レベル POUT、効率目標 η、最小入力電圧 VIN(min) に基づき、Equation9 を使用して、許容される最小バルク電圧レベル VBULK(min) を維持するように選択されます。
この式で、VIN(min) は最小 AC 入力電圧である 85VRMS の RMS 値です。この入力の最小ライン周波数は fLINE(min) と表記され、47Hz です。CIN の式に基づいて、最小バルク電圧 75V を実現するには、コンバータ効率を 85% と想定すると、バルク・コンデンサを 126μF より大きくする必要があります。この設計では、部品の公差と効率の推定値を考慮し、180μF が選択されています。