JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
UVLO | 温度範囲 | 最大デューティ・サイクル | |
---|---|---|---|
16V でターンオン 10V でターンオフ オフライン・アプリケーションに適切 |
8.4V でターンオン 7.6V でターンオフ DC-DC アプリケーションに適切 |
||
UC1842 | UC1843 | -55℃~125℃ | 最大 100% |
UC2842 | UC2843 | -40℃~85℃ | |
UC3842 | UC3843 | 0℃~70℃ | |
UC1844 | UC1845 | -55℃~125℃ | 最大 50% |
UC2844 | UC2845 | -40℃~85℃ | |
UC3844 | UC3845 | 0℃~70℃ |