JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
以下に示すアプリケーションは、開ループの実験室用テスト装置です。この回路は、UCx84x デバイスとその内部回路のセットアップおよび使用方法を示すものです。
開ループの実験室用テスト装置 (図 9-1 を参照) では、負荷に関連するピーク電流が大きいため、接地方法に注意する必要があります。タイミング・コンデンサとバイパス・コンデンサは、単一点グランドの GROUND 端子の近くに接続する必要があります。トランジスタと 5kΩ のポテンショメータは発振器の波形をサンプリングし、ISENSE 端子に可変のランプを適用します。