JAJSVH1A April 2003 – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2845AQ
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
容量性負荷に起因して大きなピーク電流が発生する場合、接地方法に注意を払う必要があります。タイミング コンデンサとバイパス コンデンサは、一点グランドでピン 5 の近くに接続する必要があります。トランジスタと 5k のポテンショメータは、発振器の波形をサンプリングし、ピン 3 に可変のランプを適用するために使われます。
発振器のランプの一部を電流検出信号と抵抗的に加算することで、50% を超えるデューティ サイクルを必要とするコンバータのための勾配補償を行えます。コンデンサ C は R2 とともにフィルタを構成し、立ち上がりエッジのスイッチ スパイクを抑制します。