データシート
UC2843AQ
- Extended Temperature Performance of –40°C to 125°C
- Optimized for Off-line and DC to DC Converters
- Low Start Up Current (<0.5 mA)
- Trimmed Oscillator Discharge Current
- Automatic Feed Forward Compensation
- Pulse-by-Pulse Current Limiting
- Enhanced Load Response Characteristics
- Under-Voltage Lockout With Hysteresis
- Double Pulse Suppression
- High Current Totem Pole Output
- Internally Trimmed Bandgap Reference
- 500 kHz Operation
- Low RO Error Amp
The UC2842A/3A/4A/5A family of control ICs is a pin for pin compatible improved version of the UC2842/3/4/5 family. Providing the necessary features to control current mode switched mode power supplies, this family has the following improved features. Start up current is guaranteed to be less than 0.5 mA. Oscillator discharge is trimmed to 8.3 mA. During under voltage lockout, the output stage can sink at least 10 mA at less than 1.2 V for VCC over 5 V.
The difference between members of this family are shown in the table below.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UC284xAQ: Current-Mode PWM Controller データシート | 2003年 4月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点