JAJSVH1A April   2003  – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2845AQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ D 8 ピン パッケージ (上面図)図 4-1 D 8 ピン パッケージ (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン 種類 (1) 説明
名称 番号
COMP 1 O 低インピーダンスの 1MHz 内部エラー アンプを出力します。このアンプは、ピーク電流制限または PWM コンパレータへの入力でもあり、開ループ ゲイン (AVOL) は 90dB です。このピンは最大 6mA をシンクでき、内部的に電流が制限されていません。
VFB 2 I エラー アンプへの入力。パワー コンバータの電圧帰還ループを制御して安定性を確保するために使用できます。
ISENSE 3 I 本コントローラのピーク電流制限機能 (PWM コンパレータ) の入力。電流検出抵抗と組み合わせて使用する場合、エラー アンプの出力電圧によって、電源システムのサイクル単位のピーク電流制限が制御されます。最大ピーク電流検出信号は、内部で 1V にクランプされます。「機能ブロック図」を参照してください。
RT/CT 4 I 外部タイミング抵抗 (RT) とタイミング コンデンサ (CT) を使用してプログラムされる。内部発振器への入力。これらのタイミング部品の適切な選択については、「発振器」を参照してください。470pF~4.7nF の容量値を使用することをお勧めします。また、タイミング抵抗には 5kΩ~100kΩ の値を選択することをお勧めします。
GND 5 GND コントローラ信号グランド。
出力 6 O 1A トーテムポール ゲート ドライバの出力。このピンは、最大 1A のゲート ドライバ電流をシンクおよびソースできます。ゲート ドライバ電流を制限するには、ゲート ドライバ抵抗を使用する必要があります。
VCC 7 I

デバイスに電力を供給するアナログ コントローラ バイアス入力。合計 VCC 電流は、静止 VCC 電流と平均 OUTPUT 電流の和です。スイッチング周波数と MOSFET ゲート電荷 Qg が判明していれば、平均 OUTPUT 電流は次の式で計算できます。

IOUTPUT = Qg × fSW

このピンには、最小のパターン長でグランドに直接接続されたバイパス コンデンサ (通常 0.1μF) が必要です。VCC にも、設計で使用するメイン スイッチング FET のゲート容量の 10 倍以上のバイパス コンデンサを追加する必要があります。

VREF 8 O ゲート ドライバへのバイアス入力。このピンには、設計で使用するメイン スイッチング FET のゲート容量の 10 倍より大きいバイアス コンデンサが必要です。
UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ D 14 ピン パッケージ (上面図)図 4-2 D 14 ピン パッケージ (上面図)
表 4-2 ピンの機能
ピン 種類 (1) 説明
名称 番号
COMP 1 I/O エラー アンプ補償ピン
NC 2 - 接続しない
VFB 3 I エラー アンプ入力
NC 4 - 接続しない
ISENSE 5 I 電流検出コンパレータ入力
NC 6 - 接続しない
RT/CT 7 I/O 発振器の RC 入力
PWR GND 8 GND 出力 PWM のグランド端子
GND 9 GND デバイス電源のグランド端子
出力 10 O PWM 出力
VS 11 - 出力 PWM の正電圧電源
VCC 12 - デバイスの正電源電圧
NC 13 - 接続しない
VREF 14 O オシレータの電圧リファレンス
I = 入力、O = 出力、I/O = 入出力、GND = グランド。