JAJSVH1A April   2003  – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2845AQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • D|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1) (2)
最小値 最大値 単位
VCC 電圧 (低インピーダンスのソース) 30 V
VCC 電圧 (ICC mA) 自己制限
出力電流 IO ±1 A
出力エネルギー (容量性負荷) 5 μJ
アナログ入力 (ピン 3、5) -0.3 6.3 V
エラー アンプの出力シンク電流 10 mA
TA < +25℃での消費電力 (D パッケージ) 1 W
パッケージの熱インピーダンス:D (8 ピン) パッケージの θJA ((3) を参照、標準値): 117.4 ℃/W
保管温度範囲、Tstg -65 150
ケースから 1.6mm (1/16 インチ) 離れた場所の半田付け (10 秒間) 時リード温度 300
「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
特に記述のない限り、電圧値はグランドを基準としており、電流は、指定されたピンに流れ込む方向が正、そのピンから流れ出る方向が負です。
長期にわたる高温保存または最大推奨動作条件での長時間使用は、デバイスの寿命を縮める可能性があります。強化プラスチック パッケージの詳細については、http://www.ti.com/ep_quality を参照してください。