JAJSP14F August 1995 – August 2022 UC1823A , UC1825A , UC2823A , UC2823B , UC2825A , UC2825B , UC3823A , UC3823B , UC3825A , UC3825B
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ソフト・スタートは、SS ピンのコンデンサでプログラムされます。電源投入時には SS が放電されます。SS が Low のとき、エラー・アンプの出力も強制的に Low になります。内部の 9μA ソースが SS ピンを充電している間、エラー・アンプの出力は、閉ループ・レギュレーションが行われるまで SS ピンに追従します。
ILIM が 1.2V を超えるとフォルト・ラッチがセットされ、出力ピンが Low に駆動されます。その後、ソフト・スタート・コンデンサは 250μA の電流シンクによって放電されます。ソフト・スタートが完全に放電され、ILIM が 1.2V 未満になるまで、それ以上の出力パルスは許容されません。ILIM が 1.2V 未満になるとフォルト・ラッチがリセットされ、チップがソフト・スタートを実行します。
ソフト・スタート時にフォルト・ラッチがセットされた場合、出力は直ちに終了しますが、ソフト・スタート・コンデンサは一度完全に充電されるまで放電しません。これによって、連続的にフォルトが発生した場合にヒカップ間隔が制御されます。