JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVCC | 低インピーダンスのソース | 30 | V | |
IVCC < 30mA | 自己制限 | |||
VVFB および VISENSE | アナログ入力電圧 | -0.3 | 6.3 | V |
VVC | 入力電圧、Q および D パッケージのみ | 30 | V | |
IOUTPUT | 出力駆動電流 | ±1 | A | |
I COMP | エラー・アンプの出力シンク電流 | 10 | mA | |
EOUTPUT | 出力エネルギー (容量性負荷) | 5 | μJ | |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |