JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
高精度の 5V リファレンス電圧は、いくつかの重要な機能を実行します。リファレンス電圧は内部で 2.5V に分圧され、エラー・アンプの非反転入力に接続されることで、出力電圧を正確にレギュレートします。またリファレンス電圧は、内部バイアス電流やスレッショルドを設定し、発振器の上限と下限のスレッショルドなどの機能も果たします。このため、リファレンス電圧はセラミック・コンデンサ (CVREF) を使用してバイパスする必要があります。このコンバータでは、1μF、16V のセラミック・コンデンサが選択されています。このコンデンサをプリント基板の物理的なレイアウトに配置するときは、対応する VREF ピンと GROUND ピンにできるだけ近づける必要があります。