JAJSJ34G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
UCx84x デバイスには、電源オンおよび電源オフ・シーケンス中の動作を制御するため、低電圧誤動作防止保護回路が搭載されています。UVLO 回路により、出力段をイネーブルする前に、VCC が UCx84x を完全に動作させるのに十分であることが保証されます。UCx842、UCx843、UCx844、UCx845 デバイスの低電圧ロックアウト・スレッショルドは、オフライン電源と DC-DC コンバータという 2 つのアプリケーション・グループ用に最適化されています。UCx842 および UCx844 デバイスは、6V ヒステリシスにより、電源シーケンス中の VCC 発振を防止します。VCCON から VCCOFF までの範囲が広いため、これらのデバイスはオフライン AC 入力アプリケーションに理想的です。UCx843 および UCx845 コントローラは、VCCON から VCCOFF へのヒステリシスが非常に狭いため、入力がレギュレートされている DC-DC アプリケーションで使用できます。
図 8-7 に示すように、オフライン・コンバータの整流された入力から効率的にブートストラップするためのスタートアップ電流は 1mA 未満です。通常の回路動作中、VCC は DBIAS と CVCC を持つ補助巻線 NA から生成されます。ただし、スタートアップ時には、RSTART により CVCC を 16V まで充電する必要があります。スタートアップ電流が 1mA の場合、RSTART は100kΩ まで大きくでき、VAC = 90V RMS (低ライン) のときでも CVCC を充電します。これにより、高いライン条件 (VAC = 130V RMS) でも、RSTART での消費電力は 350mW 未満になります。
UVLO 中、IC の電源電流は 1mA 未満です。ターンオン・スレッショルドを超えると、IC の電源電流が最大値の 17mA まで増加します (標準値 11mA)。低電圧誤動作防止中に、出力ドライバは高インピーダンス状態にバイアスされ、わずかな電流をシンクします。低電圧誤動作防止中に外部のリーク電流が発生してパワー・スイッチがアクティブにならないよう、MOSFET のゲートとソースとの間にブリーダ抵抗を配置します。