JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
バルク容量は、並列に接続された 1 つ以上のコンデンサで構成され、多くの場合、差動モードの伝導ノイズを抑制するためにコンデンサ間にインダクタンスが配置されます。入力コンデンサの値によって、最小バルク電圧が設定されます。最小の入力容量を使用してバルク電圧を低く設定すると、ピークの 1 次側電流が大きくなり、MOSFET スイッチ、トランス、および出力コンデンサのストレスが増加します。 大きな入力コンデンサを使用してバルク電圧を高く設定すると、入力ソースからのピーク電流が大きくなり、コンデンサが物理的に大きくなります。 サイズと部品のストレスを調整すると、許容される最小入力電圧が決定されます。1 次側バルク容量の必要な合計値 CIN は、コンバータの電力レベル POUT、効率目標 η、最小入力電圧 VIN(min) に基づき、式 9 を使用して、許容される最小バルク電圧レベル VBULK(min) を維持するように選択されます。

この式で、VIN(min) は最小 AC 入力電圧である 85VRMS の RMS 値です。この入力の最小ライン周波数は fLINE(min) と表記され、47Hz です。CIN の式に基づいて、最小バルク電圧 75V を実現するには、コンバータ効率を 85% と想定すると、バルク コンデンサを 126μF より大きくする必要があります。この設計では、部品の公差と効率の推定値を考慮し、180μF が選択されています。