このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
UCx84x シリーズの制御 IC には、オフラインや DC-DC 固定周波数の電流モード制御スキーマを最小限の外付け部品で実装するために必要な機能が搭載されています。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵され、スタートアップ電流が 1mA 未満で、エラー アンプ入力で高精度のリファレンス電圧がトリムされて正確性を実現します。それ以外にも、ラッチ動作を可能にするロジック、電流制限制御の機能を持つパルス幅変調 (PWM) コンパレータ、および高いピーク電流をソースまたはシンクするように設計されたトーテムポール出力段が内蔵されています。出力段は、N チャネル MOSFET の駆動用に設計されており、オフ状態では Low になります。
UCx84x ファミリには、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクル、およびターンオンとターンオフのスレッショルドやヒステリシスの範囲が用意されています。ターンオンやターンオフのヒステリシスが大きいデバイスはオフライン電源に適した選択肢であり、ヒステリシス範囲が狭いデバイスは DC/DC アプリケーション用に設計されています。UC184x デバイスは -55℃~125℃、UC284x シリーズは -40℃~85℃、UC384x シリーズは 0℃~70℃の温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
UC184x | JG (CDIP、8) | 7.62mm × 6.67 mm |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89 mm | |
W (CFP、14) | 9.21mm × 6.3 mm | |
UC284x | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00 mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6.00 mm | |
P (PDIP、8) | 9.81mm × 9.43 mm | |
UC384x | D (SOIC、8) | 4.90mm × 6.00 mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6.00 mm | |
P (PDIP、8) | 9.81mm × 9.43 mm |