JAJSJ34H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVCC および VVC(1) | 電源電圧 | 12 | 28 | V | ||
VVFB | 入力電圧 | 2.5 | V | |||
VISENSE | 入力電圧 | 1 | V | |||
IVCC | 電源電流、外部制限 | 25 | mA | |||
IOUTPUT | 平均出力電流 | 200 | mA | |||
IVREF | リファレンス出力電流 | -20 | mA | |||
fOSC | オシレータの周波数 | 100 | 500 | kHz | ||
TA | 自由空気での動作温度 | UC184x | -55 | 125 | ℃ | |
UC284x | -40 | 85 | ||||
UC384x | 0 | 70 |