DATA SHEET
UCC28C4x-Q1 車載用 BiCMOS 低消費電力電流モード PWM コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
- デバイス HBM 分類レベル 2:±2kV
- デバイス CDM 分類レベル C4B:750V
- 機能安全対応
- 動作周波数:1MHz (最大)
- スタンバイ電流:50μA (標準値)、100μA (最大値)
- 低い動作電流:52kHz で 2.3mA
- 高速な 35ns のサイクル単位の過電流制限
- ±1A のピーク出力電流
- レール・ツー・レール出力、立ち上がり時間 25ns、立ち下がり時間 20ns
- ±1% の初期トリムされた 2.5V の誤差増幅器基準電圧
- トリムされた発振器放電電流
- 新しい低電圧誤動作防止バージョン
- WEBENCH® Power Designer により、UCC28C4x-Q1 を使用するカスタム設計を作成