UCCx8C5x デバイス・ファミリは、各種アプリケーションの Si と SiC の両方の MOSFET を駆動できる高性能電流モード PWM コントローラです。UCCx8C5x ファミリは、UCCx8C4x に対して効率と信頼性を高めたバージョンです。
UCCx8C5x ファミリは、Si MOSFET を引き続きサポートするための既存の UVLO スレッショルド (UCCx8C50~55) に加えて、SiC MOSFET を確実に動作させることができる新しい UVLO スレッショルド (UCC28C56~59) を備えています。
VDD の絶対最大定格電圧は 20V から 30V に拡張されており、20Vgs、18Vgs、または 15Vgs の SiC MOSFET ゲートを最適に駆動すると共に、外部の LDO は不要となります。
パラメータ | UCCx8C4x | UCCx8C5x |
---|---|---|
52kHz 時の消費電流 | 2.3mA | 1.3mA |
スタートアップ電流 (最大値) | 100μA | 75µA |
VDD 絶対最大定格 | 20V | 30V |
基準電圧精度 | ±2% | ±1% |
Si FET の UVLO および DMAX | 6 つのオプション | 6 つのオプション |
SiC FET の UVLO および DMAX | なし | 6 つのオプション |
最小パッケージ・オプション | VSSOP (8) | VSSOP (8) |
UCCx8C5x ファミリは、8 ピン VSSOP (DGK) および 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
UCC28C50、UCC28C51 UCC28C52、UCC28C53、 UCC28C54、UCC28C55、 UCC38C50、UCC38C51 UCC38C52、UCC38C53 UCC38C54、UCC38C55 |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
UCC28C56H、UCC28C56L UCC28C57H、UCC28C57L、 UCC28C58、UCC28C59 |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |