JAJSBQ5S December 1976 – June 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この設計例では、表 8-1 に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。
設計パラメータ | 値の例 |
---|---|
GPIO 電圧 | 3.3V または 5V |
コイル電源電圧 | 12V~48V |
チャネル数 | 7 |
出力電流 (RCOIL) | チャネルごとに 20mA~300mA |
デューティ・サイクル | 100% |