JAJSBQ5S December 1976 – June 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 測定図 | テスト条件 | ULN2003AI | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
VI(on) | オン状態の入力電圧 | 図 6-6 | VCE = 2V | IC = 200mA | 2.7 | V | ||
IC = 250mA | 2.9 | |||||||
IC = 300mA | 3 | |||||||
VOH | スイッチング後の HIGH レベル出力電圧 | 図 6-10 | VS = 50V、IO = 300mA | VS – 50 | mV | |||
VCE(sat) | コレクタ - エミッタ間の飽和電圧 | 図 6-5 | II = 250μA、 | IC = 100mA | 0.9 | 1.2 | V | |
II = 350μA、 | IC = 200mA | 1 | 1.4 | |||||
II = 500μA、 | IC = 350mA | 1.2 | 1.7 | |||||
ICEX | コレクタのカットオフ電流 | 図 6-1 | VCE = 50V | II = 0 | 100 | μA | ||
VF | クランプの順方向電圧 | 図 6-8 | IF = 350mA | 1.7 | 2.2 | V | ||
II(off) | オフ状態の入力電流 | 図 6-3 | VCE = 50V | IC = 500μA | 30 | 65 | μA | |
II | 入力電流 | 図 6-4 | VI = 3.85 V | 0.93 | 1.35 | mA | ||
IR | クランプの逆方向電流 | 図 6-7 | VR = 50V | 100 | μA | |||
Ci | 入力容量 | VI = 0、 | f = 1MHz | 15 | 25 | pF |