JAJSLV4O June 2013 – January 2026 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1831MOD , WL1835MOD
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
WL1835MODCOM8B 基板上のアンテナの位置と、WL1835 モジュールからの RF 配線ルーティングを、図 9-2に示します (TI リファレンス デザイン)。パルス マルチレイヤ アンテナは、FCC、CE、IC の各認定で実施される放射テスト用に、特定のレイアウトとマッチング回路を使用して基板に実装されています。
規制の認定を再利用するには、最終的なアプリケーション基板に 1dB の減衰の配線が必要です。
図 9-2 WL1835MODCOM8B 基板のアンテナと RF 配線ルーティングの位置RF 配線のルーティングでは、次の推奨事項に従ってください。