このデバイスは、以下の WLAN 機能をサポートしています。
- 包括的な WLAN ソリューションに適した統合型 2.4GHz パワー アンプ (PA)
- ベースバンド プロセッサ:IEEE Std 802.11b/gおよび IEEE Std 802.11n のデータ レート、20MHz
または 40MHz の SISO および 20MHz の MIMO - 完全にキャリブレーション済みのシステム (製造時のキャリブレーションは不要)
- メディア アクセス コントローラ (MAC)
- 組み込みの Arm® 中央演算装置 (CPU)
- 64、128、256 ビットの WEP、TKIP、AES 鍵を使用したハードウェアベースの暗号化と復号
- Wi-Fi 保護アクセス (WPA および WPA2.0) および IEEE Std 802.11i (ハードウェア アクセラレーションによる AES (Advanced Encryption Standard) を含む) の要件
- Bluetooth および Bluetooth Low Energy ワイヤレス テクノロジーとの新しい高度な共存方式
- 2.4GHz GHz の無線
- 内部 LNA および PA
- IEEE Std 802.11b、802.11g、および 802.11n
- 4 ビット SDIO ホスト インターフェイス、高速 (H3) および V3 モードを含む