JAJS367B january 2000 – june 2023 XTR115 , XTR116
PRODUCTION DATA
XTR115 および XTR116 (XTR11x) は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA~20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。これらのデバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。
オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。高精度のオンチップ VREF (XTR115 では 2.5V、XTR116 では 4.096V) を使用して、オフセットやトランスデューサの起動を行うことができます。電流帰還ピン (IRET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。
XTR11x は、4mA~20mA の電流伝送を使用するスマート・センサの基本的なビルディング・ブロックです。
XTR11x は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。
部品番号 | オンチップ VREF | パッケージ(1) |
---|---|---|
XTR115 | 2.5V | D (SOIC、8) |
XTR116 | 4.096V |