XTR115
- 低静止電流:200µA
- 外部回路用の 5V レギュレータ
- センサ起動用の V REF:
- XTR115:2.5V
- XTR116:4.096V
- 低いスパン誤差:0.05%
- 低い非直線性誤差:0.003%
- 広いループ電源電圧範囲:7.5V~36V
- SO-8 パッケージ
XTR115 および XTR116 (XTR11x) は、業界標準の電流ループを介してアナログ 4mA~20mA 信号を送信するように設計された高精度電流出力コンバータです。これらのデバイスは、正確な電流スケーリングと出力電流制限機能を提供します。
オンチップ電圧レギュレータ (5V) を使用して、外部回路に電力を供給できます。高精度のオンチップ V REF (XTR115 では 2.5V、XTR116 では 4.096V) を使用して、オフセットやトランスデューサの起動を行うことができます。電流帰還ピン (I RET) は、外部回路で使用される電流を検出し、出力電流を正確に制御します。
XTR11x は、4mA~20mA の電流伝送を使用するスマート・センサの基本的なビルディング・ブロックです。
XTR11x は、拡張産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | XTR11x 4~20mA 電流ループ・トランスミッタ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 12日 |
アプリケーション・ノート | High Accuracy Wheatstone Bridge Amplifier Circuit to 4-20-mA Current Loop Transm | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | |||
アプリケーション概要 | How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 14日 | |||
Analog Design Journal | How to Design an Inexpensive HART Transmitter (Rev. A) | 2015年 5月 18日 | ||||
Analog Design Journal | 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal | 2012年 9月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | PGA309とXTR115を用いて4-20mA出力ブリッジセンサ回路を実現する方法 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2006年 11月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | Using the XTR115 with the PGA309 to Generate 4mA to 20mA Output (Rev. B) | 2006年 4月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価モジュール
DLP NIRscan は、高性能で手頃な近赤外線分光計を設計するための評価モジュール(EVM)です。設計者が DLP ベースの分光器の開発をすぐに開始するために必要なものがすべて含まれています。この評価モジュールは、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ・レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。