GERA020 August   2020 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1

 

  1.   1
  2.   Designziele
  3.   Designbeschreibung
  4.   Designhinweise
  5.   Designschritte
  6.   Design-Simulationen
  7.   DC-Simulationsergebnisse
  8.   Ergebnisse der Closed-Loop-AC-Simulation
  9.   Ergebnisse der Transienten-Simulation
  10.   Designreferenzen
  11.   Vorgestellte Operationsverstärker
  12.   Design alternativer Operationsverstärker

Designbeschreibung

Dieser isolierte bidirektionale Strommessschaltkreis mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –50A bis 50A präzise messen. Der lineare Bereich des Eingangs reicht von –250 mV bis 250 mV mit einem Differenzausgangsbereich von –2,05 V bis 2,05 V. Die Verstärkung des Schaltkreises ist auf 8,2 V/V festgelegt. Das Design erfordert eine Betriebsspannung von 1000 V, um die Bedienersicherheit in einer Hochspannungsanwendung zu gewährleisten.

AMC3301, AMC3302, AMC3330 .